ID 140057
Keine Callback-Funktion zur Behandlung einer SERCOS over EtherCAT Servicekanal Schreibanforderung registriert. | ||||
Beschreibung | Zur Verwendung des SoE-Servicekanals zusammen mit dem CNC-SDK muss für die Verarbeitung einer Schreibanforderung eine entsprechende Callback-Funktion hinterlegt werden. Dieser Fehler tritt bei einer Servicekanal-Schreibanforderung der CNC auf, wenn keine entsprechende Callback-Funktion hinterlegt wurde. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Zur Beseitigung der Fehlermeldung muss eine entsprechende Callback-Methode zur Verarbeitung einer Schreibanforderung registriert werden. Weitere Informationen hierzu finden sich in der API-Dokumentation des CNC-SDKs | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Identifikationsnummer [-] | |||
Identifikationsnummer der Leseanforderung. | ||||
%3: | Logische Kanal-Nr. [-] | |||
Kanalnummer des betroffenen Kanals. | ||||
Fehlertyp | Schwerer Fehler durch NC-Programm oder Bedienaktion. | |||
| ||||