ID 140059
Bei der Verarbeitung einer SERCOS over EtherCAT Servicekanal Leseanforderung ist ein Fehler aufgetreten. | ||||
Beschreibung | Zur Verwendung des SoE-Servicekanals zusammen mit dem CNC-SDK muss für die Verarbeitung einer Leseanforderung eine entsprechende Callback-Funktion hinterlegt werden. Dieser Fehler tritt auf, wenn bei der Verarbeitung einer Servicekanal-Leseanforderung der CNC innerhalb der Callback-Funktion ein Fehler aufgetreten ist. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags. Ausgabe der Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Zur Beseitigung der Fehlermeldung muss vom Anwender untersucht werden, weshalb es in der von ihm registrierten Callback-Funktion zu einem Fehler kommt. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Identifikationsnummer [-] | |||
Identifikationsnummer der Leseanforderung. | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Rückgabewert der Callback-Funktion | ||||
%4: | Logische Kanal-Nr. [-] | |||
Kanalnummer des betroffenen Kanals. | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||