ID 310025

Moduswechsel bei aktiver Abstandsregelung.

Beschreibung

Die achsspezifische Abstandsregelung unterstützt zwei verschiedene Betriebsarten (siehe. FCT-M3// Funktionsweise der Abstandsregelung)

  • Modus „surface“: Regelung auf die Werkstückoberfläche,
    bei achsspezifisch Abstandsregelung: Standard
    3D-Abstandsregelung: SURFACE
  • Modus „distance“: Regelung des Abstands SET_DIST
    bei achsspezifisch Abstandsregelung: CONST_DIST
    3D-Abstandsregelung: CONST_DIST

 

Bei aktiver Regelung darf zwischen diesen Betriebsarten nicht gewechselt werden ohne vorher die Abstandsregelung auszuschalten (OFF) oder den aktuellen Offset einzufrieren (FREEZE).

Reaktion

Klasse

7

Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.

Abhilfe

Klasse

6

Prüfen und Modifizieren des Ablaufs. Vor Aktivieren des anderen Modus muss die Abstandsregelung zuvor deaktiviert werden.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung,
logische Kanalnummer P-CHAN-00400 bei 3D-Abstandsregelung.

%2:

Satznummer [-]

Satznummer im NC-Programm

%3:

Aktueller Wert [-]

Aktuelle Betriebsart der Abstandsregelung

%4:

Fehlerhafter Wert [-]

Neue programmierte Betriebsart der Abstandsregelung

Fehlertyp

-