ID 310024
Vor Einschalten der Abstandsregelung muss Sollhöhe festgelegt werden. | ||||
Beschreibung | Vor dem Einschalten der Abstandsregelung im Modus „surface“, muss die Sollhöhe der Werkstückoberfläche SET_POS angegeben werden. Beispiel für achsspezifische Abstandsregelung: Z [DIST_CTRL ON SET_POS=100] Siehe: [FCT-M3//Vorgabe der Werkstückoberfläche]
Beispiel für 3D-Abstandsregelung: #DIST CTRL ON [SURFACE SET_POS=100 … ] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren NC-Programms, vor oder bei Aktivieren der Abstandsregelung muss die Sollhöhe gesetzt werden. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||