ID 315001
Beschleunigung für Abstandsregelung muss größer Null sein. | ||||
Beschreibung | Für die Abstandsregelung (s. FCT-M3) kann die Beschleunigung, die zum Ausregeln des Abstands verwendet wird, eingestellt werden. Bei der achsspezifischen Abstandsregelung über P-AXIS-00416, bei der 3D-Abstandsregelung über P-CHAN-00803. Der entsprechende Parameter muss größer als Null sein. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Korrektur des Parameters auf den Minimalwert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Parameters.
| |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [mm/s²] | |||
Parametrierte Beschleunigung | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [mm/s²] | |||
Minimale Beschleunigung | ||||
%4: | Korrigierter Wert [mm/s²] | |||
Korrigierte Beschleunigung | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||