ID 310022
Bei aktiver Abstandsregelung wurde die Achse abgegeben. | ||||
Beschreibung | Bei aktiver achsspezifischer Abstandsregelung soll eine oder mehrere Achsen abgegeben, deren Abstand geregelt werden soll. Dies ist nicht zulässig. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des Ablaufs. Abgeben der Achse nach Abwahl der Abstandsregelung | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-7 mm bzw. ø] | |||
Aktuelle Verschiebung durch die Abstandsregelung | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Zustand der Abstandsregelung | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||