ID 310019
Sensor ist ganz ausgefahren. | ||||
Beschreibung | Der aktuelle Offset der Abstandsregelung (s. [FCT-M3]) wurde eingefroren. Bei achsspezifischer Abstandsregelung hat die bewegte Achse die maximale Auslenkung des Tastsensors erreicht. Bei 3D-Abstandsregelung erreicht der TCP die maximale Auslenkung des Tastsensors. Ursache kann z.B. ein Loch im Werkstück sein. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Sensor/Taster bzw. Werkstück kontrollieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Aktueller Positionswert vom Sensor | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Unterer Grenzwert für Sensorposition | ||||
%4: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||