ID 310018
Istwertsprung des Sensors zu groß. | ||||
Beschreibung | Bei aktiver Abstandsregelung (s. [FCT-M3]) wird aus Sicherheitsgründen der gemeldete Geberwert des Sensors bzw. Tasters überwacht, um Fehler in der Abstandserfassung erkennen zu können. Bei achsspezifischer Abstandsregelung wird das Limit mit P-AXIS-00417, bei 3D-Abstandsregelung mit P-CHAN-00804, festgelegt. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Sensor/Taster kontrollieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
Istwertänderung des Sensors/Tasters | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
Zulässiger Grenzwert P-AXIS-00417 bzw. P-CHAN-00804 | ||||
%4: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||