ID 310017

Tastabweichung zu groß.

Beschreibung

Der durch die Abstandsregelung berechnete Korrekturwertoffset überschreitet den zulässigen Grenzwert. Aus Sicherheitsgründen kann die maximale Abweichung durch die Abstandsregelung zwischen der im NC-Programm programmierten Position und der tatsächlichen Istposition begrenzt werden.

Bei achsspezifischer Abstandsregelung erfolgt dies über P-AXIS-00414 (kenngr.distc.max_deviation), bei 3D-Abstandsregelung über P-CHAN-00801 (dist_ctrl[i].max_deviation).

Reaktion

Klasse

7

Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.

Abhilfe

Klasse

6

Werkstück, Sollposition SET_POS der Werkstückoberfläche beziehungsweise Sollabstand SET_DIST zur Werkstückoberfläche prüfen.
Zulässigen Korrekturwert P-AXIS-00414 bzw. P-CHAN-00801 kontrollieren.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung,
logische Kanalnummer P-CHAN-00400 bei 3D-Abstandsregelung.

%2:

Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Aktuelle Tastabweichung

%3:

Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Parametrierte maximale Abweichung P-AXIS-00414 bzw. P-CHAN-00801

%4:

Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Aktuelle Verschiebung durch die Abstandsregelung

%5:

Satznummer [-]

Satznummer im NC-Programm

Fehlertyp

-