ID 310010
Kein Maximalabstand für Erfassung der Messwerte angegeben. | ||||
Beschreibung | Um die Messfunktion der Abstandsregelung zu nutzen, muss ein maximal gültiger Abstand programmiert werden. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Maximal gültigen Abstand über Schlüsselwort „MAX_MEAS_DIST“ programmieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||