ID 310006
Aktivierung der Messung im aktuellen Zustand der Abstandsregelung nicht möglich. | ||||
Beschreibung | Um die Messfunktion der Abstandsregelung aktivieren zu können, muss sich diese im Zustand „INACTIVE“ oder „FREEZE“ befinden. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 5 | Die Abstandsregelung muss vor der Aktivierung der Messfunktion in einen gültigen Zustand versetzt werden. Achsspezifische Abstandsregelung:
3D-Abstandsregelung:
| |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Zustand der Abstandsregelung | ||||
%3: | Satznummer [-] | |||
Aktuelle Satznummer | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||