ID 310005
Aktivierung Abstandsregelung nicht möglich, da Achse an aktiver Messung beteiligt. | ||||
Beschreibung | Zum Zeitpunkt der Aktivierung der Abstandsregelung ist bei achsspezifischer Abstandsregelung die zu regelnde Achse noch aktiv an einer Messung beteiligt. Bei 3D-Abstandsregelung ist eine zu regelnde Achse noch an der Messung beteiligt. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des Ablaufs. Abstandsregelung erst nach Messung aktivieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Zustand der Abstandsregelung | ||||
%3: | Satznummer [-] | |||
Satznummer, an der die Aktivierung der Abstandsregelung erfolgt. | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
| ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||