ID 315002

Anzahl Filterzyklen für Abstandsregelung ist größer als zulässig.

Beschreibung

Bei der Abstandsregelung (s. FCT-M3) kann mit Hilfe eines Mittelwertfilters das Sensorsignal geglättet werden. Die Anzahl der vorgegebenen Filterzyklen für diesen Filter ist jedoch größer als zulässig.

Bei der achsspezifischen Abstandsregelung über P-AXIS-00413, bei der 3D-Abstandsregelung über P-CHAN-00800.

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe der Warnung und Korrektur des Parameters auf den Maximalwert.

Abhilfe

Klasse

1

Prüfen und korrigieren des entsprechenden Parameters.

  • Achsspezifischen Abstandsregelung P-AXIS-00413
  • 3D-Abstandsregelung P-CHAN-00800

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung,
logische Kanalnummer P-CHAN-00400 bei 3D-Abstandsregelung.

%2:

Fehlerhafter Wert [-]

Parametrierter Wert für die Anzahl der Filterzyklen

%3:

Korrigierter Wert [-]

Korrigierter Wert für die Anzahl der Filterzyklen

%4:

Oberer Grenzwert [-]

Maximalwert für die Anzahl der Filterzyklen

Fehlertyp

-