ID 22183
Programmierte Strecke ist negativ oder Null. | ||||
Beschreibung | Bei der Verwendung des Vorschubsplittens bei An-/Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur wurde DIST_SEG1 oder DIST_SEG2 ein Wert kleiner oder gleich 0 zugewiesen. Fehlerhaftes Beispiel: N10 #TRC [SPLIT_PATH COMBINED FEED_SEG1=1111 \ DIST_SEG1=0 FEED_SEG2=500 DIST_SEG2=20] Dies ist nicht zulässig. Weitere Informationen zum Vorschubsplitten siehe TRC Option SPLIT. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und Streckenangabe größer als 0 verwenden. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Fehlerhaft programmierte Streckenangabe | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||