ID 120815
Abweichung zwischen definierter und tatsächlicher Vorausgabeposition der M/H-Funktion überschreitet zulässige Toleranz. | ||||
Beschreibung | Aufgrund einer Begrenzung in der Mikrostege Funktion kann eine M-/H-Funktion mit Vorausgabe nicht an der gewünschten Position ausgegeben werden. Begrenzend kann der Weg und auch die Anzahl der Sätze sein. Über P-CHAN-00603 kann die Anzahl der Sätze beeinflusst werden. Bei konturverändernden Funktionen, wie z.B. Überschleifen, wird die Anzahl der Sätze im Vergleich zu den programmierten Sätzen vergrößert. Der festgelegte Toleranzwert (P-CHAN-00760) für eine solche Abweichung von der gewünschten Position wurde dabei überschritten. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Wenn möglich Toleranz (P-CHAN-00760) erhöhen. Ansonsten prüfen, welche Begrenzung die geplante Vorausgabe der M/H-Funktion verhindert, geg. P-CHAN-00603 vergrößern. | |
Parameter | %1: | Erwarteter Wert [0.1 µm] | ||
Festgelegter Toleranzwert für erlaubte Abweichung. | ||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm] | |||
Aktuelle tatsächliche Abweichung. | ||||
%3: | Satznummer [-] | |||
Satznummer an der die M-/H-Funktion versucht wurde auszugeben. | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktuell zur Verfügung stehende Satzanzahl für Vorausgabe, kann z.B. durch ein #FLUSH von der definierten Größe bei P-CHAN-00603 abweichen. | ||||
%5: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Wert von P-CHAN-00603 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||