Verschiebungsarten

Übersicht über die Verschiebungen, welche parallel angewählt werden können:

Verschiebungsarten 1:
Alle Verschiebungsarten im Überblick

Sonderfall im G91-Modus:

Neu angewählte Verschiebungen wirken sich erst bei der nächsten absoluten Programmierung (G90) aus, da bei Relativprogrammierung (G91) immer nur der angegebene Verfahrweg ausgefahren werden darf.

Ausnahme Werkzeugversätze: Bei entsprechender Parametrierung werden die Werkzeugversätze ohne Programmierung einer Verfahrbewegung direkt mit Anwahl des D-Wortes ausgefahren (P-CHAN-00100).

Unterschiede bei der Definition und der Anwahl der einzelnen Verschiebungen:

Verschiebungsarten 2:
Unterschiede und Anwahl der Verschiebungen

Mit den nachfolgenden NC-Befehlen bzw. Parametern werden die Verschiebungen angewählt bzw. eingerechnet:

NC-Befehl

Beschreibung

#CS,
#ACS,
#ECS,

#ROTATION

Anwahl eines Koordinatensystems
:
:

Drehung in der Ebene

G101

Messoffset einrechnen

G201

#GET MANUAL OFFSETS

Handbetriebsoffsets einrechnen

#PSET

Istwertsetzen anwählen

G92

Bezugspunktverschiebung

G54, ... G59, G159

Anwahl von Nullpunktverschiebungen

D

Werkzeuggeometriekorrektur

Variable

Beschreibung

pzv_index

Index zur Anwahl des Platzversatzes. Dieser muss bei Beauftragung eines NC-Programms zusammen mit dem NC-Programmnamen angegeben werden.