Beschreibung
Aktivierung
Die Schnelle Konturvisualisierung wird aktiviert, indem beim Programmstart die Programmstartoption SOLLKON auf dem HLI an die Steuerung übergeben wird (siehe Dokumentation zur HLI).
Bei der Schnellen Konturvisualisierung werden keine Achsbewegungen ausgeführt. Die Ausgabe der Visualisierungsdaten erfolgt in einem reduzierten Raster. Es ist das gewünschte Stützpunktraster bzw. der zulässige Sekantenfehler für die Interpolation anzugeben. Durch die gröbere Rasterung erfolgt eine schnellere Abarbeitung des NC-Programms.
Programmierte Verweilzeiten (G04, #TIME) werden ignoriert.
Anwendungen
Die Simulation kann u. a. für die folgenden Anwendungen verwendet werden:
- „Syntaxcheck“ unter Verwendung des gesamten NC-Kanals. Im Unterschied zur Betriebsart Syntaxcheck sind bei der Simulation, bis auf den Lageregler, alle Module des NC-Kanals aktiv. Dadurch können Fehler erkannt werden, die durch den Syntaxcheck nicht erfasst werden, z.B. Ausgleichsbewegungen bei der Werkzeugradiuskompensation oder überfahrene Softwareendschalter.
- Vorab-Visualisierung eines NC-Programms (offline).
Rasterung
Abhängig vom verwendeten Bewegungssatz (gerade/gekrümmt) kann das Stützpunktraster für die Interpolation entweder
- durch Angabe eines maximalen Stützpunktabstands
- oder eines maximalen Bahnfehlers angegeben werden.
Dies lässt sich in folgenden Parametern festlegen:
Parameter | Format | Beschreibung | Index-Group | Index-Offset |
mc_contour_visu_grid_w | UNS32 | Streckenraster für Sollkonturvisualisierung für Linearsätze (G00/G01) in [0.1 µm] | 0x2010<c>
c Element [1; max. Kanal] | 0x89, 0x8a |
mc_contour_rel_curv_error_w | REAL64 | Maximaler relativer Bahnfehler in [0.1%] für Sollkonturvisualisierung für Kreise oder Polynome | 0x2010<c>
c Element [1; max. Kanal] | 0x8b |
mc_contour_abs_curv_error_w | REAL64 | Maximaler absoluter Bahnfehler in [0.1 µm] für Sollkonturvisualisierung | 0x2010<c>
c Element [1; max. Kanal] | 0x8c |
Die Zielpunkte jedes NC-Satzes werden immer ausgegeben.
Stützpunktraster für Linearsätze
Für Linearsätze wird der Stützpunktabstand für die Interpolation direkt angegeben. In Folge werden die Achsdynamik und die programmierte Sollgeschwindigkeit nicht berücksichtigt.
Für jeden Linearsatz wird der programmierte Endpunkt auch dann ausgegeben, wenn er nicht auf dem eingestellten Stützpunktraster liegt. Hierdurch wird erreicht, dass Ecken einer Kontur stets angezeigt werden.
Falls ein Linearsatz kürzer als das eingestellte Stützpunktraster ist, erfolgt keine Ausgabe des Endpunktes.
Stützpunktrater für gekrümmte Konturelemente
Für gekrümmte Konturelemente (Kreise, Polynome) kann ein
- absoluter Sekantenfehler
- sowie ein relativer Sekantenfehler
angegeben werden.


εmax = r*εrel für: εrel <= εabs
εmax = εabs für: εrel >= εabs
Der resultierende Sekantenfehler ist der kleinere der beiden Werte.
Stoppbedingungen
Die Abarbeitung eines NC-Programms kann durch interne oder externe Einflüsse angehalten werden.
Interne Stoppbedingungen sind NC-Befehle, die nur durch eine Benutzerinteraktion beendet werden. Beispiel ist ein programmierter Halt (M00). Durch den Kanalparameter P-CHAN-00183 wird das Stoppen der Programmabarbeitung verhindert.
Bei externen Stoppbedingungen bewirkt der Benutzer selbst ein Anhalten der Abarbeitung des NC-Programms. Beispiele sind:
- Vorschubstopp über die SPS-Schnittstelle
- Nichtquittieren einer Technologiefunktion
Externe Stoppbedingungen wirken immer. Der Benutzer hat daher Sorge zu tragen, dass die Programmabarbeitung nicht angehalten wird.

![]() | Im Gegensatz zum Syntaxcheck [siehe Funktionsbeschreibung FCT-C9] ist eine Fortsetzung der Programmabarbeitung nach Auftreten eines Fehlers nicht möglich. Bei Auftreten eines Fehlers muss im Kanal ein Reset ausgelöst und das Programm nach Behebung des Fehlers erneut gestartet werden. |
Ausgabe
Die erzeugten Visualisierungsdaten können über CNC Objekte gelesen werden. Entsprechend des eingestellten Rasters werden die Verfahrsätze unterteilt und die Achspositionen ausgegeben.
Die Achspositionen können auf 2 Arten ausgegeben werden:
- Anzeige der Achskoordinaten einschließlich Versätze (Maschinenkoordinaten).
- Anzeige der Absolutkoordinaten ohne Versätze (Programmierte Koordinaten).
Unter dem Hochlaufparameter P-STUP-00039 kann ausgewählt werden, welche Daten ausgegeben werden sollen.