Auflösung des Wegmesssystems
Konfiguration des Umrechnungsfaktors
Zur Umrechnung der vom Wegmesssystem gelieferten Inkremente in das metrische System (die intern verwendete Einheit) muss der Umrechnungsfaktor in den beiden Einträgen getriebe[x].wegaufz und getriebe[x].wegaufn eingetragen werden. Hierbei sind auch eventuell vorhandene Getriebe zu berücksichtigen. Die Auflösung wird als Bruch angegeben, die Dimension ist Inkremente / 0,1 µm bzw. Inkremente pro 0,0001 °.
Beispiel
Beispiel 1
Beispiel
Beispiel 2
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
wegaufz | SGN32 | MAX(SGN32) → wegaufz → 1 | Inkr. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
wegaufn | SGN32 | MAX(SGN32) → wegaufn → 1 | 0,1µm oder 0,0001° |
![]() | Jeder dieser Einträge wird beim Aktualisieren der Achsparameter-Liste nicht direkt übernommen. Ein Neustart der Steuerung ist notwendig. |
![]() | Bei SERCOS-Antrieben mit Lageregelung in der Steuerung (Betriebsart CNC_ POSITION_CONTROL) sollte die Wegauflösung des Messsystems in der Vorschubkonstanten S-0-0123 berücksichtigt werden d.h. für den Quotienten P-AXIS-00234/ P-AXIS-00233 ergibt sich der Wert 1. |