Konfiguration der Bahnachsen
In diesem Kapitel werden die Elemente zur Konfiguration der Bahnachsen beschrieben. Die Bahnachsen sind im Kanal in Achsgruppen organisiert.
Im folgenden Beispiel ist eine Achskonfiguration mit zwei Achsgruppen dargestellt. Außerdem sind alle zugehörigen Elemente der Kanalparameterliste aufgeführt.
![]() | Momentan sind nur Bahnachskonfigurationen mit einer Achsgruppe erlaubt. Achsen des Typs Spindel dürfen nicht als Bahnachsen angegeben werden, da sich diese Achsen bei Programmstart in einem Spindelinterpolator befinden. |

Für das Beispiel im vorherigen Bild ergibt sich z.B. folgende Belegung der Elemente der Kanalparameterliste:
Achse | Achsgruppenindex 'achsen_idx' | Achsbezeichnung ' gruppe[j].achse[i]. bezeichnung' | Logische Achsnummer 'log_achs_nr' |
|---|---|---|---|
1 | 0 | X | 3 |
2 | 1 | Y_ACHSE | 1 |
3 | 2 | Z | 5 |
4 | 3 | W | 2 |
5 | 0 | C1 | 7 |
6 | 1 | B | 6 |
Achsgruppenanzahl | 'grp_anzahl' | 2 |
Achsgruppenbezeichnung
| 'gruppe[0].bezeichnung' 'gruppe[1].bezeichnung' | GRUPPE1 GRUPPE2 |
Achsanzahl in jeder Achsgruppe | 'gruppe[0].achs_anzahl' 'gruppe[1].achs_anzahl' | 4 2 |