Ausnahmen / Fehler

Satzvorlauf zu einem Satz ohne Bewegung

Programm starten und in N100 bei 10% zurückgelegtem Weg fortsetzen.

Da N100 keine Bewegung beinhaltet, wird der Satz nicht bei 10% aufgeteilt.

Programmierbeispiel

Satzvorlauf zu einem Satz ohne Bewegung

%t_sv_p.nc
N907090 G01 X0   Y0   Z0 F1000
N070     Y10
N095     X2.1 Y2.2 Z2.3
N100  P100 = 1
N110 G00 G91 X10
N120 G90 X3.1   Y3.2   Z3.3
N907091 M30

Fortsetzposition nicht gefunden

Satzvorlauftyp = 4, Programm starten

Durchlaufanzahl zu hoch/ zu niedrig setzen. Unbekannte Satznummer setzen.

Wenn die Durchlaufanzahl kleiner als 2 ist, wird das erste Auftreten der Satznummer als Fortsetzposition genommen.

Wenn die Durchlaufanzahl grösser als 5 ist, so wird die Fortsetzposition nicht gefunden und die Meldung P-ERR-20704 erzeugt.

Wenn die Satznummer zum Fortsetzen nicht gefunden wird, so wird ebenfalls eine Meldung (Warnung) ausgegeben und das gesamte NC-Programm wird im Satzvorlaufmode beendet.

Programmierbeispiel

Satzvorlauftyp 4, Programm starten

%t_sv_number.nc
N00 G00 G90 X0 Y0
P1 = 0
N80  G01 G91 X10 F500
N095     Y10
$FOR P1 = 1, 5, 1
N100     X-2
$ENDFOR
N120  Y-10
N130 M30