Zurückgelegter Fahrweg im aktuellen Satz in Promille

Promille

Die Position innerhalb eines Bewegungssatzes wird in Promille festgelegt.

Die Promilleangabe kann beim Unterbrechen der aktuellen Bewegung als Anzeigedatum auf dem SPS-Interface (siehe [HLI// Zurückgelegter Satzfahrweg]) abgelesen werden.

Alternativ kann die Promilleangabe auch ohne vorheriges Ablesen rein als gewünschter Wert vorgegeben werden.

Zurückgelegter Fahrweg im aktuellen Satz in Promille 1:
Fortsetzposition mit Aufteilung des aktuellen Satzes über Promille

Wird die Wiederanfahrposition über die relative Angabe bezogen auf den Fahrweg des Bewegungssatzes (Promille) festgelegt, so ändert sich diese Position – im Rahmen der Auflösungsgenauigkeit – selbst beim Wiederanfahren mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur und anderem Werkzeugradius nicht.

D.h. falls eine Werkzeugradiuskorrektur aktiv ist, kann im Satzvorlauf ein Werkzeug mit unterschiedlichem Radius eingewechselt werden.

Wertebereich der Promilleangabe

Die Promilleangabe eines Satzes liegt normalerweise immer im Bereich [0, 1000].

Zurückgelegter Fahrweg im aktuellen Satz in Promille 2:
Promilleanzeige bei zwei eingefügten Polynomsätzen

Wird nur ein Satz durch die CNC (z.B. bei #HSC [OPMODE = 1]) zwischen zwei ursprünglichen Sätzen eingefügt, so kann dessen Fahrweg zwischen [0,2000] liegen

Zurückgelegter Fahrweg im aktuellen Satz in Promille 3:
Promilleanzeige bei einem eingefügten Polynomsatz