Übersicht der Parameter
ID | Beschreibung |
|---|---|
P-AXIS-00099 | Proportionalfaktor kv für P-Lageregelung |
P-AXIS-00167 | Faktor für die dynamische Schleppabstandsüberwachung |
P-AXIS-00168 | Maximaler Schleppabstand |
P-AXIS-00169 | Minimaler Schleppabstand |
P-AXIS-00170 | Zeitkonstante für die dynamische Schleppabstandsüberwachung |
P-AXIS-00172 | Art der dynamischen Schleppabstandsüberwachung |
P-AXIS-00176 | Unterdrücken der Schleppabstandsüberwachung, reine Berechnung und Anzeige des Grenzwerts |
P-AXIS-00191 | Anzahl der Verzögerungen zwischen Soll- und Istwerten aufgrund der Buslaufzeit |
P-AXIS-00488 | Verzögerte Ausgabe der Schleppabstandsfehlermeldung (nur für Typ 4: Geschwindigkeitsunabhängige Methode) |