Skalierung des Schleppabstands mit Werkzeuggetriebe (P-AXIS-00872)
P-AXIS-00872 | Skalierung des Schleppabstands mit Werkzeuggetriebe | |
Beschreibung | Bei Werkzeugen, welche ein Werkzeuggetriebe besitzen, ändert sich die aktive Auflösung. Im Standardfall wird der zulässige Schleppfehler mit der Übersetzung des Werkzeuggetriebes skaliert. Mit diesem Parameter kann dieses Verhalten ausgeschaltet werden, wenn z.B. der Schleppfehler des Antriebs verwendet wird, welcher nicht mit der Werkzeugübersetzung zusammenhängt. | |
Parameter | kenngr.disable_pos_lag_scaling_with_tool | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0 / 1 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen, DSE | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3137.0 | |