Ordnung des Lageistwertfilters der Masterachse (P-AXIS-00622)
P-AXIS-00622 | Ordnung des Lageistwertfilters der Masterachse (Durchlaufbearbeitung) | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung (Anzahl der gefilterten Werte) des Lageistwertfilters der Masterachse definiert. | |
Parameter | conv_sync.order_pos_filter | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = order_pos_filter = 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 10 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Parameter unter TwinCAT verfügbar ab CNC-Version V3.1.3108.2 |