Beispiel einer Korrekturwertliste

Das folgende Bild zeigt eine Korrekturwertliste mit den Eigenschaften:

Programmierte
Position
Beispiel einer Korrekturwertliste 1: i-ter Sollwert

Messwert pos
Beispiel einer Korrekturwertliste 2: i-ter Istwert
(pos Richtung)

Messwert neg
Beispiel einer Korrekturwertliste 3: i-ter Istwert
(neg Richtung)

errechneter
Korrekturwert pos
Beispiel einer Korrekturwertliste 4:

Errechneter
Korrekturwert neg
Beispiel einer Korrekturwertliste 5:

19866,7 μm

19856,5 μm

19874,7 μm

-102 x 0,1 μm

80 x 0,1 μm

Programmierbeispiel

Beispiel einer Korrekturwertliste

kopf.log_achs_nr                     2
kopf.log_achs_name                   Y-ACHSE
kw.ssfk.interval                     0
kw.ssfk.kw_startpos                 -200000
kw.ssfk.kw_nr_max                    140
kw.ssfk.unit                         1
kw.ssfk.bilateral                    1
kw.ssfk.table[0].setpoint           -200000
kw.ssfk.table[1].setpoint           -199306
kw.ssfk.table[2].setpoint           -198667
kw.ssfk.table[3].setpoint           -198001
...
kw.ssfk.table[138].setpoint          334488
kw.ssfk.table[139].setpoint          335591
kw.ssfk.table[0].pos                 0
kw.ssfk.table[1].pos                 24
kw.ssfk.table[2].pos                -102
...
kw.ssfk.table[139].pos               -55
kw.ssfk.table[0].neg                 0
kw.ssfk.table[1].neg                 67
kw.ssfk.table[2].neg                 80
...
kw.ssfk.table[139].neg               114