Beispiele von Korrekturwertlisten

Beispiel

Korrekturwertliste bei der Flächenkompensation

In nachfolgendem Parametrierbeispiel wird eine maximale Anzahl von Tabelleneinträgen mit 50000 Einträgen reserviert. Die tatsächliche Anzahl der genutzten Einträgen wird über das Produkt „last_index_master1“ und „last_index_master2“ festgelegt.

# ****************************************
#  Achskompensationsdaten X-Achse
# ****************************************
kopf.achs_nr                                     1
kopf.log_achs_name                               X
# Maximale Anzahl Tabelleneinträge reservieren
kw.crosscomp2.max_points                     50000
kw.crosscomp2.last_index_master1              1000
kw.crosscomp2.last_index_master2                20
kw.crosscomp2.table[  0][  0].correction        -3
kw.crosscomp2.table[  0][  1].correction        -1

kw.crosscomp2.table[ 20][ 999].correction       58
kw.crosscomp2.table[ 20][1000].correction       49

Beispiel

Korrekturwertliste bei der Flächenkompensation

# ****************************************
# Achskompensationsdaten X-Achse
# ****************************************
kopf.achs_nr                                     1
kopf.log_achs_name                               X
kw.crosscomp2.interval                      100000  /* 10 mm */
kw.crosscomp2.last_index_master1               100
kw.crosscomp2.last_index_master2               200
kw.crosscomp2.start_position_master1       -400000  /* -40 mm */
kw.crosscomp2.start_position_master2       -700000  /* -70 mm */
kw.crosscomp2.unit                               1  /* 0,1 mµ */
kw.crosscomp2.master1_ax_nr                      2
kw.crosscomp2.master2_ax_nr                      3
kw.crosscomp2.n_cycles                          20
kw.crosscomp2.table[  0][  0].correction        -3
kw.crosscomp2.table[  0][  1].correction        -1
kw.crosscomp2.table[  0][  2].correction         4
kw.crosscomp2.table[  0][  3].correction         9
kw.crosscomp2.table[  0][  4].correction        13
kw.crosscomp2.table[  0][  5].correction        17
kw.crosscomp2.table[  0][  6].correction        42
kw.crosscomp2.table[  0][  7].correction        53
kw.crosscomp2.table[  0][  8].correction        33
kw.crosscomp2.table[  0][  9].correction        42
kw.crosscomp2.table[  0][ 10].correction        19
kw.crosscomp2.table[  0][ 11].correction         7
kw.crosscomp2.table[  0][ 12].correction         2
kw.crosscomp2.table[  0][ 13].correction         0
kw.crosscomp2.table[  0][ 14].correction         5
kw.crosscomp2.table[  0][ 15].correction        -3
kw.crosscomp2.table[  0][ 16].correction        -7
kw.crosscomp2.table[  0][ 17].correction       -11
kw.crosscomp2.table[  0][ 18].correction       -13
kw.crosscomp2.table[  0][ 19].correction       -22
kw.crosscomp2.table[  0][ 20].correction       -34
kw.crosscomp2.table[  0][ 21].correction       -29
kw.crosscomp2.table[  0][ 22].correction       -99
kw.crosscomp2.table[200][ 71].correction        45
kw.crosscomp2.table[200][ 72].correction        68
kw.crosscomp2.table[200][ 73].correction        71
kw.crosscomp2.table[200][ 74].correction        90
kw.crosscomp2.table[200][ 75].correction       111
kw.crosscomp2.table[200][ 76].correction       123
kw.crosscomp2.table[200][ 77].correction       134
kw.crosscomp2.table[200][ 78].correction       147
kw.crosscomp2.table[200][ 79].correction       156
kw.crosscomp2.table[200][ 80].correction       176
kw.crosscomp2.table[200][ 81].correction       167
kw.crosscomp2.table[200][ 82].correction       148
kw.crosscomp2.table[200][ 83].correction       132
kw.crosscomp2.table[200][ 84].correction       123
kw.crosscomp2.table[200][ 85].correction       111
kw.crosscomp2.table[200][ 86].correction       101
kw.crosscomp2.table[200][ 87].correction        97
kw.crosscomp2.table[200][ 88].correction        88
kw.crosscomp2.table[200][ 89].correction        83
kw.crosscomp2.table[200][ 90].correction        82
kw.crosscomp2.table[200][ 91].correction        77
kw.crosscomp2.table[200][ 92].correction        68
kw.crosscomp2.table[200][ 93].correction        63
kw.crosscomp2.table[200][ 94].correction        61
kw.crosscomp2.table[200][ 95].correction        59
kw.crosscomp2.table[200][ 96].correction        57
kw.crosscomp2.table[200][ 97].correction        52
kw.crosscomp2.table[200][ 98].correction        56
kw.crosscomp2.table[200][ 99].correction        58
kw.crosscomp2.table[200][100].correction        49
#
Ende