Abfrage der Objektbeschreibung

Die Beschreibung eines Objekts der TASK COM kann über den Objektzugriff mit der Bitkennung 0x30000 abgefragt werden.

Ein Objekt wird über folgende 84 Byte beschrieben:

-Über die Bitkennung Objektaccess (ISGADS_IGR_OBJECT_ACCESS = 0x30000) in der Indexgruppe kann die Beschreibung eines Objekts der Task COM abgefragt werden-

Datentyp

Bit

Datum

Beschreibung

DWORD

0-3

ID

Interne eindeutige ID des Objekts

DWORD

4-7

Größe

Größen des Objekts in Bytes

WORD

8-9

Schreibzugriff

TRUE falls Objekt geschrieben werden kann.

WORD

10-11

-

Nicht belegt

DWORD

12-15

Indexgruppe

für direkten Objekt-Zugriff auf den Inhalt

DWORD

16-19

Indexoffset

für direkten Objekt-Zugriff auf den Inhalt

STRING(32)

20-51

Name

Name des Objekts

STRING(32)

52-83

Typ

Datentyp des Objekts: BOOL, BYTE, SINT, WORD, INT, DWORD, DINT, LWORD, LINT, REAL, LREAL, STRING

Für die Objekte des ersten Kanals (<ch> = 1) wird so die Indexgruppe = 0x13010<ch> verwendet. Sind mehrere Kanäle konfiguriert, so kann der gewünschte Kanal entsprechend über logische Kanal-ID [1; max] ausgewählt werden. Die Plattformdaten sind wahlweise unter Kanal-ID = 0 oder 1 adressierbar.

Lesen von mehreren Objektbeschreibung mit einem Zugriff

Beispiel

Beispiel

Indexgruppe = 0x130101, Indexoffset = 0             liefert die Objektanzahl des 1. Kanals zurück

Indexgruppe = 0x130101, Indexoffset = 1             liefert die Objektbeschreibung des 1. Objekts (Kanal=1) zurück

Beispiel

Anfordern einer einzelnen Objektbeschreibung

Indexgruppe = 0x130101, Indexoffset = 0x10   liefert einzelne Objektbeschreibung mit 84 Byte.

Exemplarische Auflistung