Software-Endschalter der Roboterachsen lesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ReadSoftEnd werden die Software-Endschalter der Roboterachsen gelesen.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
A1_Min … A6_Min | REAL | Negativer Software-Endschalter Achse A1 … A6 Einheit: mm oder ° |
A1_Max … A6_Max | REAL | Positiver Software-Endschalter Achse A1 … A6 Einheit: mm oder ° |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |