Mehrere digitale Eingänge lesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ReadDigitalInputArray werden mehrere digitale Eingänge der Robotersteuerung abgefragt und gelesen.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Startnumber | INT | Nummer des 1. digitalen Eingangs, der abgefragt wird (entspricht $IN[1 … 2048] auf der Robotersteuerung)
|
Length | INT | Anzahl der Eingänge, die abgefragt werden
Wenn die Anzahl der Eingänge, die gelesen werden sollen, den Bereich 1 … 2048 überschreitet, wird keine Fehlermeldung ausgegeben. Eingänge außerhalb dieses Bereichs werden nicht eingelesen. |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Werte | BOOL[200] | Werte der digitalen Eingänge |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |