Status der Arbeitsräume lesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ReadWorkstates wird der aktuelle Status der Arbeitsräume gelesen. Der Status der Arbeitsräume wird zyklisch aktualisiert.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | TRUE = Daten sind gültig |
WORKSTATE1 | BOOL | Status der Arbeitsräume |
WORKSTATE2 | BOOL | |
WORKSTATE3 | BOOL | |
WORKSTATE4 | BOOL | |
WORKSTATE5 | BOOL | |
WORKSTATE6 | BOOL | |
WORKSTATE7 | BOOL | |
WORKSTATE8 | BOOL | |
AXWORKSTATE1 | BOOL | |
AXWORKSTATE2 | BOOL | |
AXWORKSTATE3 | BOOL | |
AXWORKSTATE4 | BOOL | |
AXWORKSTATE5 | BOOL | |
AXWORKSTATE6 | BOOL | |
AXWORKSTATE7 | BOOL | |
AXWORKSTATE8 | BOOL | |
Error | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |