Konfiguration der kartesischen Arbeitsräume lesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ReadWorkspace wird die Konfiguration der kartesischen Arbeitsräume für den Roboter gelesen.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
WorkspaceNo | INT | Nummer des Arbeitsraums
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
WorkspaceMode | INT | Betriebsart für Arbeitsräume
Weitere Informationen zur Betriebsart für Arbeitsräume sind in der Bedien- und Programmieranleitung für die Systemsoftware zu finden. |
WorkspaceData | BOX | Daten des Arbeitsraums |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |