Testfahrt vor Lastdatenermittlung durchführen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_LDDtestRun wird eine Testfahrt ohne Ermittlung der Lastdaten durchgeführt. Hierbei wird der Bewegungsablauf der Lastdatenermittlung mit niedriger Geschwindigkeit durchgeführt. Die Testfahrt dient dazu, mögliche Kollisionen bei der Lastdatenermittlung zu vermeiden.
![]() | Die Testfahrt vor der Lastdatenermittlung muss mit einem Programm-Override von ≤ 10 % durchgeführt werden (Funktionsbaustein KRC_SetOverride). |
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
