Lastdatenermittlung konfigurieren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_LDDconfig wird die Lastdatenermittlung konfiguriert.
Die tatsächliche Achsposition zum Zeitpunkt der Ausführung dieses Funktionsbausteins wird als Startposition für die Lastdatenermittlung verwendet.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Das Statement wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
LoadA3Settings | INT |
|
M_A3 | REAL | Masse der Zusatzlast auf der Achse 3 |
X_A3 | REAL | Position des Massenschwerpunkts der Zusatzlast auf der Achse 3 bezogen auf das Flanschkoordinatensystem |
Y_A3 | ||
Z_A3 | ||
A_A3 | REAL | Orientierung des Massenschwerpunkts der Zusatzlast auf der Achse 3 bezogen auf das Flanschkoordinatensystem |
B_A3 | ||
C_A3 | ||
JX_A3 | REAL | Massenträgheitsmoment der Zusatzlast auf der Achse 3 bezogen auf das Flanschkoordinatensystem |
JY_A3 | ||
JZ_A3 | ||
Masse | REAL |
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |