Aktuelle Geschwindigkeit des Förderbands abfragen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_GetConvSpeed wird die aktuelle Geschwindigkeit des Förderbands abgefragt.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Startet die Ausführung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
FörderbandIndex | INT | Indes des Förderbands
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Geschwindigkeit | REAL | Geschwindigkeit des ausgewählten Förderbands Einheit: mm/s |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |