Maximalwert der gemessenen Kollisionserkennungswerte lesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_CDReadMaxMeasured werden die maximal gemessenen Kollisionserkennungswerte seit dem letzten Reset gelesen.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
MaxMeasuredA1 | INT | Maximal gemessene Werte der Kollisionserkennung seit dem letzten Reset für die Roboterachse A1 … A6
|
MaxMeasuredA2 | INT | |
MaxMeasuredA3 | INT | |
MaxMeasuredA4 | INT | |
MaxMeasuredA5 | INT | |
MaxMeasuredA6 | INT | |
MaxMeasuredE1 | INT | Maximale gemessene Kollisionserkennungswerte seit dem letzten Reset für Zusatzachse E1 … E6
|
MaxMeasuredE2 | INT | |
MaxMeasuredE3 | INT | |
MaxMeasuredE4 | INT | |
MaxMeasuredE5 | INT | |
MaxMeasuredE6 | INT |