Daten eines Kollisionserkennungs-Datensatzes auslesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_CDReadDataset werden Daten des ausgewählten Kollisionserkennungs-Datensatzes geschrieben.
Eingänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxisGroupIdx | INT | Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd | BOOL | Das Statement wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
DatasetIndex | INT | Index des ausgewählten Datensatzes
|
Ausgänge
Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | TRUE = Statement wird aktuell übertragen oder wurde bereits übertragen |
Fertig | BOOL | TRUE = Statement wurde ausgeführt |
Aborted | BOOL | TRUE = Statement wurde abgebrochen |
Fehler | BOOL | TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID | DINT | Fehlernummer |
OrderID | DINT | OrderID-Nummer |
TresholdA1 | INT | Kollisionserkennungsschwelle für Roboterachse A1 … A6
|
TresholdA2 | INT | |
TresholdA3 | INT | |
TresholdA4 | INT | |
TresholdA5 | INT | |
TresholdA6 | INT | |
TresholdE1 | INT | Kollisionserkennungsschwelle für Zusatzachse E1 … E6
|
TresholdE2 | INT | |
TresholdE3 | INT | |
TresholdE4 | INT | |
TresholdE5 | INT | |
TresholdE6 | INT |