Fehlermeldungen der Robotersteuerung lesen
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein KRC_ReadKRCError wird der aktuelle Fehlerzustand der Robotersteuerung gelesen. Es werden nur Fehlermeldungen angezeigt, die von der Robotersteuerung generiert wurden.
![]() | Meldungen können nur quittiert werden, wenn der Roboter stillsteht. |
Eingänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
ExecuteCmd |
BOOL |
Die Anweisung wird bei einer steigenden Flanke des Signals ausgeführt. |
Offset |
INT |
Wenn mehr als 10 Meldungen im Meldungspuffer stehen, kann über den Offset der gewünschte Startindex des Meldungspuffers ausgewählt werden. Beispiel: Wenn 15 Meldungen im Meldungspuffer stehen, muss der Offset 6 sein, damit die Meldungen 6 bis 15 gelesen werden. |
Ausgänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
Done |
BOOL |
TRUE = Daten sind gültig |
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |
STOPMESS |
BOOL |
TRUE = Sicherheitskreis ist unterbrochen (Roboterfehler) |
MessageCount |
INT |
Anzahl der Meldungen im Meldungspuffer |
Message1 … Message10 |
DINT |
Die Nummern von bis zu 10 Meldungen, die im Meldungspuffer stehen, können ausgegeben werden. |