Maßangaben absolute / relative (G90, G91)
G90 Absolutmaßangabe
Befehl | G90 |
Aufhebung | G91 |
Schaltet auf absolute Koordinaten um. X, Y, Z werden als absolute PCS-Koordinaten (Programmkoordinatensystem) interpretiert. Diese Einstellung ist die Standardeinstellung. Die Umstellung wird im gleichen Satz aktiv.
G91 Kettenmaßangabe
Befehl | G91 |
Aufhebung | G90 |
Schaltet auf relative Koordinaten um. X, Y, Z und werden so interpretiert, dass sie sich auf den aktuellen Punkt beziehen, d. h. der nächste Punkt wird als Summe von [X,Y,Z] und dem aktuellen Punkt errechnet. Die Umstellung wird im gleichen Satz aktiv.
![]() | Manuelle Implementierung von Offsets Durch die Verwendung von |
Beispiel:
Die Bahn des folgenden Beispiels ist in der Abbildung "BeispielG90G91" dargestellt. Die Umstellung auf G90/ G91 wird sofort wirksam.
N10 G90 G01 X10 Y20 F6000
N20 X20 Y10
N30 G91 X10 Y10
N40 X10 Y-10
N50 G90 X50 Y20
M02
Abbildung "BeispielG90G91".