ItpIsFirstSegmentReached

ItpIsFirstSegmentReached 1:

Die Funktion ItpIsFirstSegmentReached ermittelt aus dem zyklischen Kanalinterface, ob beim Rückwärtsfahren die Startposition des Programms erreicht ist.

ItpIsFirstSegmentReached 2:/ItpIsFirstSegmentReached 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    sNciToPlc           : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNciToPlc

NCTOPLC_NCICHANNEL_REF

Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF).

ItpIsFirstSegmentReached 4: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

ItpIsFirstSegmentReached

BOOL

Die Funktion liefert TRUE, wenn die Startposition des G-Code-Programms erreicht ist. Ist die Version des zyklischen Kanalinterface kleiner 6, ist der Rückgabewert immer FALSE.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT V3.1.0 Classic Interpreter

TwinCAT V3.1.4024.40 GST Interpreter

PC oder CX (x86 oder x64)

Tc2_NCI