ItpWriteRParamsEx
Der Funktionsbaustein ItpWriteRParamsEx schreibt R-Parameter in die NC.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
pAddr : DWORD;
nIndex : DINT;
nCount : DINT;
tTimeOut : TIME;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird der Schreibvorgang gestartet. |
pAddr | DWORD | Adresse der Variablen, die die zu schreibenden Daten enthält. Dabei werden die Daten direkt ab der angegebenen Adresse verwendet. D.h. nIndex ist nicht als Offset zu pAddr zu sehen. Die Daten werden gewöhnlich aus einem Array vom Typ LREAL gelesen, das vom Anwender definiert werden muss. |
nIndex | DINT | Beschreibt den Index des R-Parameters der aus NC Sicht beschrieben werden soll. |
nCount | DINT | Anzahl der zu beschreibenden R-Parameter |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NCTOPLC_NCICHANNEL_REF | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Beispiel
VAR
arrfRParam90to99 : ARRAY[0..9] OF LREAL;
fbWriteRParam : ItpWriteRParamsEx;
n : INT := 0;
bWriteParam : BOOL := FALSE;
sNciToPlc AT%I* : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR
FOR n:=0 TO 9 DO
arrfRParam90to99[n] := 90 + n;
END_FOR
fbWriteRParam(
bExecute := bWriteParam,
pAddr := ADR( arrfRParam90to99[0] ),
nIndex := 90,
nCount := 10,
tTimeOut := T#200ms,
sNciToPlc := sNciToPlc );
In diesem Beispiel werden aus NC Sicht die Parameter R90 bis R99 beschrieben.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |