ItpSingleBlock
Der Funktionsbaustein ItpSingleBlock aktiviert bzw. deaktiviert die Einzelsatzausführung in der NCI. Die Satzweiterschaltung kann direkt aus der SPS mit dem Eingang 'bTriggerNext' angestoßen werden; alternativ kann im XAE der Startbutton des Interpreters (F5) genutzt werden.
Eine weiterführende Beschreibung ist in der Interpreter-Dokumentation zu finden.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecuteModeChange : BOOL;
nMode : E_ItpSingleBlockMode;
bTriggerNext : BOOL
tTimeOut : TIME;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecuteModeChange | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Single Block Mode, der an nMode anliegt, aktiviert. |
nMode | E_ItpSingleBlockMode | Betriebsart für den Einzelsatz (vgl. Einzelsatzbetrieb):
|
bTriggerNext | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird die Satzweiterschaltung getriggert. |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
![]() | ItpSingleBlockIntp ist nicht verfügbar, wenn der GST-Interpreter verwendet wird. |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NCTOPLC_NCICHANNEL_REF | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF). |
TYPE E_ItpSingleBlockMode:
(
ItpSingleBlockOff := 0,
ItpSingleBlockNck := 1,
ItpSingleBlockIntp := 16#4000
);
END_TYPE
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |