ItpSetOverridePercent

ItpSetOverridePercent 1:

Die Funktion ItpSetOverridePercent schreibt den Achsen-Kanal-Override in das zyklische Interface zur NCI. Dabei wird der Override in Prozent übergeben.

ItpSetOverridePercent 2: Eingänge

FUNCTION ItpSetOverridePercent

VAR_INPUT
    fOverridePercent : LREAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

fOverridePercent

LREAL

Achsen-Kanal-Override in Prozent

ItpSetOverridePercent 3:/ItpSetOverridePercent 4: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    sPlcToNci        : PLCTONC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sPlcToNci

PLCTONC_NCICHANNEL_REF

Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der SPS zur NCI (Typ: PLCTONC_NCICHANNEL_REF)

ItpSetOverridePercent 5: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

ItpSetOverridePercent

BOOL

immer True

Beispiel

VAR
    sPlcToNci AT%Q*: PLCTONC_NCICHANNEL_REF;
    fOverride      : LREAL;
END_VAR
fOverride := 47.11;
ItpSetOverridePercent( fOverride, sPlcToNci );

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT V3.1.0

PC oder CX (x86 oder x64)

Tc2_NCI