ItpLoadProgEx
Der Funktionsbaustein ItpLoadProgrEx lädt das gewünschte NC-Programm.
Die Textdatei, welche das NC-Programm beinhaltet, muss hierfür im ANSI- oder UTF-8-Format kodiert sein. Andere Textkodierungen (z. B. UTF-8-BOM) können versteckte Sonderzeichen beinhalten, die zu Syntaxfehler führen.
Wenn kein Dateipfad angegeben wird, wird das NC-Programm im Default-Verzeichnis gesucht.
Dies ist ab TwinCAT 3.1 Build 4026:
C:\ProgramData\Beckhoff\TwinCAT\Mc\Nci
und für vorherige Version: C:\TwinCAT\Mc\Nci.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
sPrg : STRING(255);
nLength : UDINT;
tTimeOut : TIME;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Bei einer steigenden Flanke lädt der Baustein das NC-Programm. |
sPrg | STRING(255) | Name des NC-Programms, das geladen wird. |
nLength | UDINT | Stringlänge des Programmnamens |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNciToPlc | NCTOPLC_NCICHANNEL_REF | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Beispiel
VAR
in_stItpToPlc AT %I* : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
fbLoadProg : ItpLoadProgEx;
sProgramPath : STRING (255):= 'TestIt.nc';
END_VARfbLoadProg(
bExecute := TRUE,
sPrg := sProgramPath,
nLength := LEN(sProgramPath),
tTimeOut := t#200ms,
sNciToPlc := in_stItpToPlc
);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |