ItpHasError

ItpHasError 1:

Die Funktion ItpHasError ermittelt, ob der Interpreter im Fehlerzustand ist.

ItpHasError 2:/ItpHasError 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    sNciToPlc           : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNciToPlc

NCTOPLC_NCICHANNEL_REF

Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF).

ItpHasError 4: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

ItpHasError

BOOL

Die Funktion liefert im Fehlerfall ein TRUE.

ItpHasError 5:

ItpHasError wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nItpErrCode' aus. Ist dieser Wert ungleich 0, so wird TRUE zurückgegeben.

Beispiel

VAR
    bItpError      : BOOL;
    sNciToPlc AT%I*: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR
bItpError := ItpHasError( sNciToPlc ); 

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT V3.1.0

PC oder CX (x86 oder x64)

Tc2_NCI