ItpGetOverridePercent

Die Funktion ItpGetOverridePercent liefert den Achsen-Kanal-Override in Prozent. Dabei muss unbedingt beachtet werden, dass es sich hierbei nicht um einen Wert von der NC handelt. Es wird der Wert ausgewertet, der sollwertseitig an die NC weitergegeben wird.
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
sPlcToNci : PLCTONC_NCICHANNEL_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sPlcToNci | PLCTONC_NCICHANNEL_REF | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der SPS zur NCI (Typ: PLCTONC_NCICHANNEL_REF) |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ItpGetOverridePercent | LREAL | Override in Prozent (100 = 100 %) |
Beispiel
VAR
sPlcToNci AT%Q*: PLCTONC_NCICHANNEL_REF;
fOverride : LREAL;
END_VARfOverride := ItpGetOverridePercent( sPlcToNci ); Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |