ItpGetHskMFunc

Die Funktion ItpGetHskMFunc liefert die Nummer der M-Funkion vom Typ Handshake.
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NCTOPLC_NCICHANNEL_REF | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF). |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ItpGetHskMFunc | INT | Nummer der M-Funktion |
![]() | ItpGetHskMFunc wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nHskMFuncNo' aus. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |