ItpGetBottleNeckLookAheadEx
Der Funktionsbaustein ItpGetBottleNeckLookAheadEx ermittelt die maximale verwendete Größe des LookAheads für die Flaschenhalserkennung (Kontur-Kollisions-Überwachung).
Eine weitere Beschreibung ist in der Interpreter-Dokumentation zu finden.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeOut : TIME;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Befehl ausgeführt. |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NCTOPLC_NCICHANNEL_REF | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
nLookAhead : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der, an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wenn der Baustein einen Timeout-Fehler hat, so ist 'Error' = TRUE und 'nErrId' = 1861 (Hexadezimal 0x745). Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
nLookAhead | UDINT | Größe des Look-Aheads für die Flaschenhalserkennung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |