ItpGetGroupAxisIds

ItpGetGroupAxisIds 1:

ItpGetGroupAxisIds ist eine Funktion, die ein Array von Achsen-IDs liefert, die für die Gruppe konfiguriert worden sind.

ItpGetGroupAxisIds 2:/ItpGetGroupAxisIds 3: Ein-/Ausgänge

FUNCTION ItpGetGroupAxisIds

VAR_IN_OUT
    sNciToPlc AT%I*  : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
    nNciAxisIds      : ARRAY[1..8] OF DWORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

nNciAxisIds

ARRAY[1..8] OF DWORD

Array der Achsen-IDs

sNciToPlc

NCTOPLC_NCICHANNEL_REF

Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. (Typ NCTOPLC_NCICHANNEL_REF)

ItpGetGroupAxisIds 4: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

ItpGetGroupAxisIds

DWORD

Fehlernummer

ItpGetGroupAxisIds 5:

ItpGetGroupAxisIds wertet die Informationen der Variable 'nAcsAxisIDs[8]' aus dem zyklischen Interface aus.

Beispiel

VAR
    nNciAxisIds     : ARRAY[1..8] OF DWORD;
    sNciToPlc AT%I* : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
    nVersionErr     : DWORD;
END_VAR
nVersionErr := ItpGetGroupAxisIds(nNciAxisIds, sNciToPlc );

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT V3.1.0

PC oder CX (x86 oder x64)

Tc2_NCI