CfgReadExt3DAxisIds
Der Funktionsbaustein CfgReadExt3DAxisIds liest die Achskonfiguration der erweiterten 3D-Gruppe.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
nGroupId : UDINT;
tTimeOut : TIME;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
nGroupId | UDINT | ID der 3D-Gruppe |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stExt3dGroup : NCI_EXT3DGROUP;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stExt3dGroup | NCI_EXT3DGROUP | Instanz der Struktur NCI_EXT3DGROUP (hier die Achs-IDs der aktuellen Interpolationsgruppe eintragen) |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
TYPE NCI_EXT3DGROUP :
STRUCT
nXAxisId : UDINT;
nYAxisId : UDINT;
nZAxisId : UDINT;
nQ1AxisId : UDINT;
nQ2AxisId : UDINT;
nQ3AxisId : UDINT;
nQ4AxisId : UDINT;
nQ5AxisId : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |