CfgRead3DAxisIds
Der Funktionsbaustein CfgRead3DAxisIds liest die Achskonfiguration einer 3D-Gruppe.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
nGroupId : UDINT;
pAddr : PVOID;
tTimeOut : TIME;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
nGroupId | UDINT | ID der 3D-Gruppe |
pAddr | PVOID | Adresse der Variablen, in die der Funktionsbaustein die Achs-Ids der Gruppenbelegung schreibt (Array mit drei Elementen vom Typ UDINT). |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Beispiel:
VAR
(* instance *)
ReadAxIds : CfgRead3DAxisIds;
AxIds : ARRAY[1..3] OF UDINT;
END_VARReadAxIds( bExecute := TRUE,
nGroupId := 4,
pAddr := ADR( AxIds ),
tTimeOut := T#1s );AxIds enthält nun die drei Achs-IDs der 3D-Gruppe mit der Gruppen-ID 4.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |